Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Ces séries d’objectifs télécentriques offrent une solution polyvalente pour de nombreuses applications. Leur taille compacte et à longue distance de travail sont nécessaires pour certains environnements. Chaque objectif offre un port d’illumination in-line acceptant un guide lumineux fibre optique ¼’’. L’illumination in-line est commode pour des situations dans lesquelles l’espace est restreint pour l’ajout de sources lumineuses entre l’objectif et l’objet sous inspection. Bien que le contraste puisse diminuer par rapport à d’autres techniques d’éclairage, les objectifs 1X à 6X offrent une illumination in-line extrêmement uniforme sur une taille de capteur horizontale de 10mm. Ces objectifs offrent les mêmes avantages que nos objectifs télécentriques. Ils corrigent les erreurs de perspective le long de la profondeur de champ pour éviter les changements en grossissement. Cette correction est vitale dans la majorité des applications de mesures automatisées. Un set d’écrous M3 est incorporé dans le port d’illumination pour sécuriser le guide lumineux. Chaque objectif inclut également un anneau de retient pour tourner celui-ci et pour assurer l’alignement avec le capteur caméra.
Note: Guides Lumineuux ¼" Fibre Optique sont vendus séparément.
PMAG | Taille max. du capteur | FOV Horizontal, Format de Capteur max. | Ouverture (f/#) | WD (mm) | Style | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8X | 2/3" | 11.0mm | f/10.1 | 65.00 | In-Line Illumination | #62-789 | €1.455,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 8.8mm | f/11.5 | 65.00 | In-Line Illumination | #62-790 | €1.455,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 4.4mm | f/16.3 | 65.00 | In-Line Illumination | #62-791 | €1.215,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 2.9mm | f/22.2 | 65.00 | In-Line Illumination | #62-792 | €1.215,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 2.2mm | f/26.2 | 65.00 | In-Line Illumination | #62-793 | €1.215,00 Demande de Devis |
|
||
5X | 2/3" | 1.8mm | f/30.6 | 65.00 | In-Line Illumination | #62-794 | €1.215,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 17.6mm | f/9.3 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-740 | €1.940,00 Demande de Devis |
|
||
0.75X | 2/3" | 11.7mm | f/13.3 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-836 | €1.885,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 8.8mm | f/16.6 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-741 | €1.575,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 4.4mm | f/32.5 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-837 | €1.285,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 2.9mm | f/36.3 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-742 | €1.395,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 2.2mm | f/43.9 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-838 | €1.395,00 Demande de Devis |
|
||
5X | 2/3" | 1.8mm | f/52.4 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-839 | €1.455,00 Demande de Devis |
|
||
6X | 2/3" | 1.5mm | f/62.2 | 120.00 | In-Line Illumination | #59-743 | €1.455,00 Demande de Devis |
|
Magnification | A | B | C | D |
0.5X | 170mm | 25mm | 113mm | 40mm |
0.75X | 160mm | 42mm | 86mm | 29.5mm |
1X | 137mm | 34mm | 71mm | 29.5mm |
2X | 110mm | 33mm | 45mm | 17mm |
3X | 100mm | 23mm | 45mm | 17mm |
4X | 110mm | 33mm | 45mm | 17mm |
5X | 115mm | 38mm | 45mm | 17mm |
6X | 120mm | 43mm | 45mm | 17mm |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.