Produit ajouté au panier

Modules Lasers à Couplage de Fibre

×
  • Fibre multimode, cœur de 400 μm, avec connecteur SMA
  • Options de puissance de sortie de 50 et 100 mW
  • Longueur d’onde VIS et NIR disponibles
  • Lasers d’Alignement en Espace Libre également disponibles

Spécifications

Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
Class IIIb
Longueur de Fibre (m):
1
Longueur (mm):
151.00
Mode Spatial:
Fiber-Coupled
Tension d'Utilisation (V):
5.0
Connecteur:
SMA
Température d'Utilisation (°C):
+15 to +30

Produits

 Longueur d'Onde (nm)   Puissance de Sortie (mW)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
405.00 50
405.00 100
450.00 50
450.00 100
532.00 50
635.00 50
635.00 100
808.00 50
808.00 100

Description Produit

Les Modules Lasers à Couplage de Fibre comportent une fibre intégrée de 1 m de long et de 400 μm de cœur avec un connecteur SMA905. Ces lasers économiques fournissent jusqu'à 100 mW de puissance de sortie et ont une longue durée de vie prévue de 5000 heures. Les Modules Lasers à Couplage de Fibre sont idéaux pour l'alignement laser, le pointage laser et les applications de mesure laser où un module de diode laser à espace libre peut être difficile à positionner. La taille compacte et la facilité d'utilisation de ces lasers les rendent bien adaptés à l'intégration dans les systèmes OEM.

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation 5V DC/2,4 A & Adaptateur de Prise #73-818 Nouveau €40,00 Qté 10+ €36,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer