Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott
- Éclairage à fibre optique sans chaleur, avec la capacité de contrôle numérique à distance
- Conçus pour les applications de stéréomicroscopie et de vision industrielle
- Deux modèles de sources lumineuses disponibles
Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT
- Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
- Gradation continue de 0 à 100%
- Différentes options de guides de lumière disponibles
- Idéales pour les microscopes stéréo
Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra
- Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
- Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
- Plus de 60 000 heures de vie des LED
Illuminateur DC-950H à Fibre Optique Dolan Jenner
- Alimentation régulée en courant continu inférieure à 0,5%
- Faible ondulation de puissance de sortie inférieure à 0,4%
- Contrôle à distance de l'intensité de 0 à 5 V DC analogique
- Durée de vie de la lampe de 200 à 10.000 heures
Illuminateur Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 et Mi-157
- Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
- Faible Niveau de Bruit (25dB)
- Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité
Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner
- Intensité Variable de 10 à 100 %
- Durée de Vie de la LED de 40 000 Heures
- Iris Disponible en Option
Illuminateurs LED SugarCUBE™
- Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
- Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
- Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
- A utiliser avec des Guides Lumineux en Fibre Optique
Illuminateurs Quartz Halogène
- Puissance de Sortie de 20W
- Bras Flexible
- Options à Focalisation et à Aire Disponibles