Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®

See More by Coherent®
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
  • Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
  • Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
  • Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
  • Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.

Les Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent® sont fabriqués par un procédé de fabrication lithographique de précision à l'échelle des wafers et offrent d'excellentes performances optiques, une faible sensibilité à la polarisation et une faible dispersion. Ces réseaux ont une efficacité de diffraction élevée ≥94%, minimisant les pertes optiques lorsqu'ils sont utilisés dans des configurations multi-passages. Des réseaux conçus pour les longueurs d'onde de l’infrarouge proche (NIR) entre 800 et 1800 nm sont disponibles, tous présentant une uniformité de densité de lignes de précision de 0,001 lignes/mm. Les Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent® sont utilisés dans des applications exigeantes, notamment la combinaison de faisceaux spectraux (SBC), le LiDAR, les télécommunications optiques, la compression d'impulsions pico- et femtosecondes et la spectroscopie. Ces réseaux ne contiennent pas de matériaux organiques et peuvent être utilisés avec des lasers de haute puissance et dans des environnements allant jusqu'à 500 °C sans aucun effet sur les performances. Veuillez nous contacter pour des tailles personnalisées ou des exigences OEM.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Spécifications

Remarque:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves
Uniformité de la Densité des Rainures (rainures/mm):
0.001
Construction:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
0.1 (typical)
Traitement:
Dielectric
Qualité de Surface:
60-40

Produits

 Traits par mm  DWL (nm)  Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Dimensions (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
1398.6 800 - 12.70 x 12.70
1398.6 800 - 24.00 x 14.90
1503.76 875 - 24.80 x 15.80
1600 1030 - 31.80 x 12.30
1600 1030 - 31.80 x 24.80
1739.13 1030 - 130.00 x 15.00
1739.13 1030 - 31.80 x 20.20
1000 1040 - 12.30 x 12.30
1000 1040 - 31.80 x 12.30
1000 1040 - 31.80 x 24.80
1600 1060 - 12.30 x 12.30
940.07 - 1525 - 1565 24.00 x 14.00
966.18 - 1525 - 1565 27.00 x 10.00
1000 - 1525 - 1565 31.80 x 12.30
940.07 - 1528 - 1610 27.00 x 10.00
711.24 - 1500 - 1800 31.80 x 20.00
1201.2 - 1275 - 1345 27.00 x 10.00

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer