Les Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande sont constituées d'une fine couche de MicroWires en alluminium appliquée sur une plaque en verre. Ces séparateurs sont une alternative aux polariseurs à grille holographiques ou rainurés. Ces séparateurs apportent un contraste et une uniformité d'image exceptionnels et sont excellents pour les applications nécessitant de larges ouvertures angulaires et une haute transmission. Les Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande réfléchissent la lumière polarisée en S et transmettent la lumière polarisée en P. Les séparateurs de faisceau sont proposés en 12,5 x 12,5 mm ou 25 x 25 mm.
Remarque : Les MicroWires sont très fragiles et sont à manier avec précaution.
Si la température de fonctionnement dépasse 100°C, retirer les MicroWires du faisceau d'entrée pour une performance optimale. Mais à des températures inférieures à 100°C, les MicroWires peuvent être orientés vers le faisceau d'entrée.
If the operating temperature will exceed 100°C, turn the MicroWires surface away from the input beam for optimum performance. At temperatures below 100°C, the MicroWires can be oriented towards the input beam.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.