Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtres Brewster

×
  • Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
  • Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
  • Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser

Produits

Description Produit

Les Fenêtres TECHSPEC® Brewster ont été conçues pour présenter un profil circulaire lorsqu'elles sont orientées à l'angle Brewster (55.57°). Les fenêtres Brewster disposent d'une qualité de surface et d'un parallélisme indice laser. Par ailleurs, ces fenêtres permettront de limiter la distorsion du front d'onde transmis à λ/10. Lors d'une utilisation à 55.57°, la perte de la lumière P-Polarisée est minimisée ce qui rend l'utilisation de ces fenêtres parfaitement adaptée à une cavité laser et lorsque qu'une production de lumière polarisée de façon linéaire est tentée.