Les Diodes Laser Stabilisées en Fréquence à 632,8 nm sont parfaites pour des applications laser HeNe type, comme la cytométrie de flux, l’interférométrie, la microscopie confocale, l’excitation de fluorescence et la spectroscopie Raman. Tandis qu’un laser HeNe comparable serait plus volumineux, plus cher et consommerait davantage, ces Diodes présentent des conceptions plus compactes, une stabilité de longueur d’onde de ± 0,002 nm et, une puissance soit supérieure à 55 mW pour le modèle en espace libre, soit supérieure à 25 mW pour le modèle à couplage de fibre. Par ailleurs, ces lasers utilisent des Réseaux de Bragg Variables (VBG) pour bloquer la longueur d’onde de 632,8 nm à une largeur de raie de 10 MHz.