TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Les Miroirs Raie Laser 2 µm de TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des systèmes laser dopés à l'holmium (2 100 nm) et au thulium (1 940 nm). Ces miroirs sont parfaitement adaptés aux domaines d’application du secteur médical, de l’industrie et de la métrologie. La longueur d’onde de 2 microns s'avère utile dans le cadre de procédures chirurgicales car elle permet de cibler des niveaux de profondeur spécifiques de tissus sous-cutanés. Les Miroirs Raie Laser 2 µm TECHSPEC® présentent des seuils de dommage laser garantis > 10 J/cm² et une réflectivité > 99 % à 2 microns.
Remarque : pour plus d’informations sur les applications de sources laser de 2 µm, reportez-vous aux caractéristiques de lasers de 2 µm.