La Fente Réglable sur Deux Axes comporte deux leviers mécaniques réglables indépendamment l'un de l'autre pour les applications de modelage du faisceau sur plusieurs axes. La fente s'ouvre de manière uniforme, d’un état complètement fermé (centre) à un carrée de 10 x 10 mm.
Avec un diamètre extérieur de 50 mm, une épaisseur de 10 mm et deux trous de montage M2 sur sa face, la fente réglable à deux axes peut être facilement intégrée dans les applications optiques de table. Ces fentes sont idéales pour des applications telles que le réglage de l'ouverture de la lumière, l'analyse d'images au spectrophotomètre, l'imagerie sans lentille et le modelage de faisceaux multiaxiaux.