Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes répondant aux exigences particulières des systèmes laser à impulsions ultracourtes

Trois substrats avec des propriétés différentes de dispersion disponibles

6/8/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, introduit ses nouveaux Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes. Ces prismes à dispersion sont spécialement conçus pour répondre aux exigences particulières des systèmes laser à impulsions ultracourtes et sont livrés avec toute une gamme de propriétés de dispersion.

Introduisant une dispersion négative ou positive

Les Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes peuvent être utilisés pour introduire une dispersion négative ou positive en fonction de leur alignement. En compensant la dispersion négative, ces prismes permettent d’annuler les effets dispersifs d'autres éléments optiques. En contre partie, dans des applications laser de haute puissance, ces prismes permettent d’étendre les impulsions lumineuses dans le temps en introduisant une dispersion positive, ce qui réduit le risque de dommages des composants optiques sensibles.

Des caractéristiques d’intracavité et d’extracavité exclusifs

Respectueux de la norme RoHS, les Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes peuvent être utilisés en intracavité pour compenser la dispersion provoquée par la lumière passant au travers des optiques fixes de la cavité, ou en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation. Les Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes sont polis à l’angle de Brewster pour réduire la perte de réflexion.

Disponibles en trois substrats

Les Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes sont disponibles en trois modèles différents de 25,4 x 25,4 mm. Le modèle LaKL21 offre une dispersion de vitesse de groupe (GVD) de 600 fs2/cm. Le modèle SF10 offre une GVD de 1600 fs2/cm, tandis qu’un modèle en silice fondue UV offre une GVD de 350 fs2/cm. Le terme de GVD définit le degré d’étirement ou de compression spectral d’une impulsion à large bande. Sa sélection doit être faite en fonction de la source laser utilisée ou des conditions de dispersion de l’application. Les Prismes à Dispersion pour Impulsions Ultracourtes d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer