Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Filtres Passe-Haut Flexibles ultra minces offrent une longévité optimale

Les filtres peuvent être adaptés idéalement à des surfaces planes ou courbées sur place

3/24/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics (EO), fournisseur principal de composants optiques, offre désormais des nouveaux Filtres Passe-Haut Flexibles. Ces filtres polyvalents offrent un blocage profond et une excellente transmission sur une large gamme spectrale de 400 - 1.600 nm, pour être compatible avec une grande variété d’applications. Les filtres sont fabriqués à partir de polymères ultra minces et flexibles, et de colorants. Les Filtres Passe-Haut Flexibles sont résistants aux rayures et offrent une longévité équivalente à la plupart des traitements d'oxyde industriels, ce qui les rend extrêmement robustes.

Les filtres ultra minces ont une épaisseur de seulement 200 - 500 μm

Les Filtres Passe-Haut Flexibles sont composés de centaines à des milliers de couches et de sous-couches polymériques et colorées. L’utilisation de ces matériaux empilés permet la production de filtres ultra minces, mesurant seulement 200 - 500 μm d’épaisseur. Les filtres sont fabriqués par un processus de fabrication unique combinant les caractéristiques de l’extrusion plastique et de l’étirage de fibres. Ils peuvent-être découpés aux ciseaux, à la lame ou au laser en formes complexes et en petites dimensions, jusqu’à 0,5 mm, et peuvent être adaptés de manière optimale à des surfaces planes ou courbées. Les filtres atteignent une sélectivité de longueurs d’onde élevée à travers le spectre du visible et de l’infrarouge proche et offrent un blocage OD 2 dans cette gamme. Ils offrent une transmission du visible de plus de 90% et une ouverture utile de plus de 90% du filtre entier.

Idéaux pour des applications sensibles au poids et à l’espace

Ces filtres peuvent-être modifiés pour l’intégration OEM et des conceptions de filtres sur mesure peuvent être offertes. Grace au faible coût et faible poids, et aux caractéristiques minces et flexibles, les Filtres Passe-Haut Flexibles sont idéales pour les applications industrielles qui nécessitent de grandes quantités, comme en imagerie et en électronique ou pour les dispositifs de soins pour l’équipement de diagnostic petit et compact. Les Filtres Passe-Haut Flexibles sont en stock et sont disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez passer commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer