Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
— Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais de nouvelles Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées VIS-NIR. Ces lentilles polyvalentes sont composées de deux éléments optiques collés ensemble pour former un doublet achromatique, ce qui offre une alternative bon marché aux doublets à couche d’air. Les lentilles sont optimisées pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l’axe optique. Neuf nouvelles versions des Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées VIS-NIR ont été ajoutées à la vaste famille de produits, avec des diamètres de 12,7 mm, 18 mm, 30 mm et 75 mm, différentes distances focales arrières, et des bords finement meulés ou noircis.
Haute transmission et faible réflexion
Ces lentilles achromatiques offrent un traitement VIS-NIR, présentant ainsi une gamme de transmission de 400 à 1000 nm. Conçues pour un angle d'incidence de 0°, les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées VIS-NIR sont optimisées pour une réflectance inférieure à 0,25% par surface à 880 nm. Selon la directive RoHS, la qualité de surface de ces lentilles est de 40-20. Des lentilles achromatiques traitées au fluorure de magnésium (MgF2) et VIS 0° sont également disponibles.
Les bords noircis diminuent le bruit, intensifient le contraste, et améliorent le rapport signal-bruit
Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées VIS-NIR sont également disponibles avec des bords noircis. Le noircissement des bords réduit l’infiltration de la lumière parasite dans un système optique, atténuant ainsi le bruit et augmentant le contraste. C’est afin d’améliorer le rapport signal-bruit que nous proposons de noircir les bords d’une optique utilisant une encre.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.