Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® Offrent une Transmission Constante de 190 à 1700nm

2/24/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC®. Ces filtres polyvalents sont utilisés pour atténuer la lumière de l'ultraviolet (UV) au proche infrarouge (NIR) dans une large gamme d'applications.

Les filtres à densité neutre présentent des caractéristiques de surface remarquables

Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® présentent un excellent parallélisme de moins de 5 secondes d'arc ainsi que des caractéristiques de surface supérieures. Ils offrent une performance de bande ultra-large constante de 190 à 1700nm. Un Coffret de Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® proposant des diamètres de 12,5, 25 et 50mm, comprend toutes les densités optiques pour un maximum de polyvalence.

Empilez les filtres pour obtenir d’autres densités optiques

Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® sont parfaits pour toute une gamme d'applications, incluant la spectroscopie, la vision industrielle ou l'ellipsométrie. Ils s'utilisent également très bien avec des lasers de faible puissance. Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® peuvent être empilés pour obtenir toute une gamme de densités optiques avec une transmission et une simplicité d'utilisation optimales.

18 modèles de filtres et trois coffrets de filtres complets disponibles

En plus des Coffrets de Filtres à Densité Neutre, les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® sont disponibles en 18 modèles différents présentant des diamètres de 12,5mm, 25mm et 50mm et des densités optiques de 0,3, 0,5, 1,0, 1,3, 1,5 et 2,0.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer