Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Lentilles PCX 1/20λ TECHSPEC® offrant une faible distorsion du front d’onde

Parfaites pour les Applications Laser de Haute Précision et de Métrologie

1/30/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Lentilles PCX 1/20λ TECHSPEC®. Ces lentilles sont parfaites pour une large variété d’applications qui nécessitent une faible distorsion du front d’onde.

Substrat en Silice Fondue de Précision

Les Lentilles PCX 1/20λ TECHSPEC® possèdent les caractéristiques requises pour une utilisation haute précision avec notamment un substrat en silice fondue de précision, une précision de surface de 1/20λ et une qualité de surface impressionnante de 20-10. Respectueux de la norme RoHS, ces lentilles sont proposées pour la gamme de longueur d’onde 0,2 – 2,2 μm et avec une ouverture utile de 24mm.

Données de Prescription Complètes Incluses

Chaque lentille est livrée avec un dossier de prescription complet qui comprend les résultats de l’interférogramme et des mesures du diamètre, du rayon, de l’épaisseur centrale et du centrage. Les lentilles PCX de précision sont disponibles sans traitement avec un diamètre de 25 mm et avec des distances focales de 50, 75, 100 et 150 mm. D'excellente qualité, les Lentilles PCX 1/20λ TECHSPEC® sont en stock et livrables dans les plus brefs délais.

Les Lentilles PCX 1/20λ TECHSPEC® seront exposées sur le stand Edmund Optics® lors du salon Photonics West (San Francisco, Etats-Unis) du 10 au 12 février.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer