Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC®. Ces lentilles sont des solutions légères haute performance, appropriées pour des applications Infrarouges Moyen (MWIR) et sont des alternatives parfaites aux onéreuses lentilles ZnSe et aux lentilles cassantes en Germanium.
Faibles Densité et Dispersion
Les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC® disposent des propriétés mécaniques et thermiques requises pour résister à la plupart des effets des environnements difficiles, notamment aux fluctuations de température et de pression. Étant donné que le silicium est un matériau de faible densité, ces lentilles sont également parfaitement adaptées aux systèmes sensibles au poids, comme ceux que l’on peut rencontrer dans de nombreuses applications de défense.
Performance à la Limite de Diffraction
Respectueux de la norme RoHS, les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC® offrent une performance à la limite de diffraction. Ces lentilles sont proposées en six modèles différents avec un diamètre de 25 mm. Elles sont disponibles avec des distances focales de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm et avec un traitement anti-reflet (AR) de 3-5 μm ou non traitées. Les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC® d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.