Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais les nouveaux Objectifs d'Imagerie Robustes Blue Series M12 µ-Vidéo™ de TECHSPEC®. Les objectifs polyvalents de haute résolution s’adaptent aux différentes distances de travail de Vision Industrielle. Ces objectifs sont parfaits pour des applications d’imagerie calibrée telles que la mesure et l’estimation, la mesure stéréoscopique, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets.
Conçu pour rester stable même après des chocs et vibrations
Les Objectifs d'Imagerie Robustes Blue Series M12 µ-Vidéo™ de TECHSPEC® à stabilité renforcée protègent d’avantage l’objectif des dommages. Ils permettent de réduire également le décalage de pixels et ils maintiennent la stabilité du pointage optique après des chocs ou des vibrations importantes, ce qui se produit souvent avec les applications de Vision Industrielle. Chaque Objectif Micro Vidéo est constitué de plusieurs optiques en verre de précision collées dans un logement compact en aluminium. En protégeant les optiques avec de la colle, les plus petits mouvements sont évités, ce qui évite le décalage de pixels dans le système. De plus, le tracé d’objets sur image est maintenu, même après des chocs et vibrations importantes. Le centre de l’objet est mémorisé sur le pixel central et il correspondra toujours à ce même pixel central.
Une gamme d’options de f/# allant de f/2,5 à f/8
Les Objectifs d'Imagerie Robustes Blue Series M12 µ-Vidéo™ de TECHSPEC®utilisent un filetage M12 x 0,5 (S-Mount) et ils sont disponibles avec toutes une gamme d’options de f/2,5 allant de f/8 et une distance focale de 3 mm à 25 mm. Les objectifs sont conformes à la directive RoHS et présentent un capteur maximum de 1/3" ainsi qu’une distance de travail de 100-400 mm ou 150-400 mm. Les Objectifs d'Imagerie Robustes Blue Series M12 µ-Vidéo™ de TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 974 189 619, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].