Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Miroirs de précision pour l’UV TECHSPEC® disponibles avec un nouveau traitement amélioré à vide pour l’UV

Le traitement VUV a une réflexion optimisée de 120 nm jusqu’au LWIR

7/25/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais des nouveaux Miroirs de précision pour l’UV TECHSPEC®. Ils sont proposés en options de traitement UV profond (DUV) et amélioré à vide pour l’UV (VUV). Les Miroirs de précision pour l’UV TECHSPEC® sont idéaux pour la plupart des sources de lumière disponibles sur le marché. Ils peuvent être utilisés dans un nombre de systèmes optiques pour refléter la lumière UV, y compris la microscopie par fluorescence et la spectrométrie.

Plus de 78% de Réflectivité à une Longueur d’Onde de Conception spécifiée

Les Miroirs de précision pour l’UV TECHSPEC® avec un traitement DUV offrent une excellente réflexion de 190 nm jusqu’à l’infrarouge à ondes longues (LWIR), tandis que le traitement VUV a une réflexion optimisée de 120 nm jusqu’au LWIR. Conçus pour un angle d’incidence de 0°, les Miroirs de précision pour l’UV TECHSPEC® offrent plus de 78% de réflectivité à une longueur d’onde de conception spécifiée. Les miroirs sont fabriqués à partir d’un substrat de silice fondue et sont munis d’un traitement à base d’aluminium pour une faible sensibilité à la polarisation. Une planéité de surface de λ/10 et une qualité de surface de 10-5 fournissent une précision maximale. Six options avec des diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm sont disponibles avec des traitements en aluminium amélioré DUV ou les nouveaux traitements en aluminium amélioré VUV. Les Miroirs de précision pour l’UV TECHSPEC® sont en stock et sont disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer