Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente des options de traitements et tailles supplémentaires pour les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®. Ces miroirs raie laser polyvalents offrent une réflectance, une qualité de surface et une précision de haut niveau. Ces caractéristiques sont essentielles pour toute une variété d’applications lasers Nd:YAG et Nd:YLF de pointe, y compris le transport et la direction de faisceaux laser UV haute puissance jusqu’à la quatrième harmonique à 266 nm.
Seuils de dommage laser jusqu'à 5 J/cm2 à 10 ns et 355 nm
Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® offrent des seuils de dommage jusqu’à 5 J/cm2 à 10 ns et 355 nm. Ces miroirs raie laser durables présentent un traitement réflectif et des seuils de dommage spécifiquement conçus au type de laser et sa longeur d’onde. De plus, les miroirs haute puissance offrent une réflectivité > 99,98% à 1064 nm. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont disponibles avec des angles d’incidence de 0° et 45° et pour différentes harmoniques. Les miroirs à double-bande réfléchissent les raies laser fondamentales et celles doublées en fréquence. Ils peuvent être utilisés pour la réflexion de la raie fondamentale de 1064 nm et son faisceau d’alignement.
Précision de surface λ/10 et Scratch-Dig 10-5
Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont fabriqués en silice fondue UV pour garantir une excellente stabilité thermale et temporelle. La précision de surface de la surface réflective est de λ/10 et sa qualité de surface est spécifiée Scratch-Dig 10-5. Des versions à la pointe de l’industrie avec des traitements par pulvérisation ionique à faible absorption (IBS) diélectrique sont diponibles. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
À propos d’EO:
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internetwww.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].