Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, introduit le nouveau Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC®Ce Système de Tube permet de créer des systèmes optiques très polyvalents, utilisant des composants qui peuvent se combiner, permettant une adaptabilité sans précédent. Cela rend le système idéal pour le prototypage et la création de designs optiques atypiques.
Le Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® se base sur une combinaison de Tubes Externes Multi-Éléments avec des Montures Optiques Internes Simples et des Montures Internes pour Paires Optiques pour créer un système complet. Les tubes externes ont des filetages M29 sur toute leur longueur ; les Montures Optiques Internes Simples et Doubles ont des filetages M29 le long de leur diamètre extérieur, ce qui leur permet d'être placées n'importe où dans un Tube Externe. Cette conception permet de régler l'espacement optique à l’infini le long de l'axe optique. Pour faciliter le réglage, Edmund Optics a également introduit une Clé de Serrage pour Tube Multi-Élémentssur mesure, dont l'alésage creux permet le passage d'un faisceau pendant le réglage.
Le Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® peut être personnalisé davantage en utilisant les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour définir l’espacement optique en toute sécurité, les Ouvertures Internes Multi-Éléments pour régler le diamètre de faisceau intérieur, et d’autres Accessoires du Système de Tube Multi-Éléments pour connecter des systèmes entre eux ou étendre les capacités des systèmes.
Le Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® accueille des optiques circulaires avec des diamètres de 5 mm à 25,4 mm, et des épaisseurs de bord jusqu'à 17 mm. Les longueurs du système peuvent varier de 15 mm à 100 mm et peuvent être combinées pour augmenter les capacités. Les Systèmes de Tube Multi-Éléments sont en stock et disponibles dans les meilleurs délais.
À propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.