Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) à Faible Dispersion TECHSPEC®. Ces miroirs haute précision avec un profil de surface de λ/8 RMS et une rugosité de surface inférieure à 50Å RMS sont conçus pour une faible dispersion dans le spectre visible. Ils sont idéaux pour le recentrage, la collimation, et l’expansion de faisceaux ainsi que pour les systèmes de test optique, telle que la fonction de transfert optique (FTO). La gamme OAP d‘Edmund Optics a commencé avec 5 modèles et s’est agrandie jusqu’à plus de 40 modèles pour offrir plus d’options et de flexibilité. Voici quelques exemples d’options supplémentaires : 2 nouveaux revêtements « Or Protégé » et « Aluminium Amélioré pour l’UV » ainsi qu’une nouvelle taille de ¼”. La famille de produits continuera à s’agrandir au cours des prochains mois.
Faible dispersion dans le spectre visible
Les Miroirs Paraboliques Hors Axe à Faible Dispersion TECHSPEC® sont conçus pour diriger et focaliser la lumière incidente collimatée à un angle spécifique afin d’obtenir une dispersion minimale. Les miroirs sont élaborés grâce à une méthode brevetée, qui diminue la dispersion dans le spectre UV et visible. Chaque Miroir Parabolique Hors Axe TECHSPEC® est inspecté visuellement par un laser HeNe pour assurer une dispersion minimale. Comparés aux miroirs paraboliques hors axe standards, ces miroirs en aluminium 6061-T6 se distinguent par leur rugosité de surface faible (<50Å RMS) et leur profil de surface amélioré (λ/8). Les Miroirs Paraboliques Hors Axe à Faible Dispersion TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.