Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser. Ces lentilles cylindriques polyvalentes sont conçues pour des applications qui nécessitent de focaliser la lumière dans une direction comme par exemple pour des applications de focalisation dans un détecteur à fente ou à balayage linéaire.
Les traitements antireflets fournissent une transmission maximale
Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser sont proposées avec de nombreuses options de traitement antireflet pour les longueurs d’onde courantes. Ces traitements fournissent une transmission maximale avec une réflexion inférieure à 0,25% à une longueur d’onde donnée en sortie laser. Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser peuvent être utilisées en paire pour collimater et rendre la sortie diode laser circulaire.
Formes Rondes pour une Intégration Facile
Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser sont disponibles en formes circulaires pour faciliter leur intégration dans des systèmes et dispositifs optiques courants. Respectueux de la norme RoHS, les lentilles sont disponibles en 24 modèles avec des diamètres de 12,5 mm ou 25 mm et présentent un substrat en N-BK7 ainsi qu’une qualité de surface de 60-40. Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.