Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Lentilles Asphériques de Précision à Raie Laser Traitées TECHSPEC®. Ces lentilles offrent des seuils de dommages laser élevés et sont conçues pour optimiser la performance des applications laser Nd:YAG de haute puissance.
Les conceptions minimisent l’aberration sphérique
Respectueux de la norme RoHS, les Lentilles Asphériques de Précision à Raie Laser Traitées TECHSPEC® présentent des conceptions asphériques de haute précision qui minimisent l’aberration sphérique de façon à diminuer la taille du spot laser et conserver un haut niveau de puissance par section de faisceau. Ces lentilles disposent de traitements de haute performance avec une réflexion absolue de moins de 0,25% à leur longueur d'onde de conception. Les traitements ont été optimisés pour les longueurs d’onde laser Nd:YAG les plus prisées et possèdent de seuils de dommage élevés. Le substrat en silice fondue UV est hautement résistant à l’expansion thermique.
Douze modèles de lentilles avec des traitements de haute performance disponibles
Les Lentilles Asphériques de Précision à Raie Laser Traitées TECHSPEC® sont disponibles en douze modèles différents. Ils sont proposés avec un diamètre de 15 mm et des ouvertures numériques (NA) de 0,60 et des longueurs d'onde de conception de 355 nm, 532 nm et 1064 nm ainsi qu’avec une NA de 0,50 et des longueurs d'onde de conception de 355 nm, 532 nm et 1064 nm. Le modèle avec un diamètre de 25 mm offre une NA de 0,42 pour des longueurs d'onde de conception de 355 nm, 532 nm et 1064 nm, ainsi que des modèles avec une NA de 0,50 et des longueurs d'onde de conception de 355 nm, 532 nm et 1064 nm. D'excellente qualité, les Lentilles Asphériques de Précision à Raie Laser Traitées TECHSPEC® sont en stock et sont livrables dans les plus brefs délais. Des diamètres et des traitements sur mesure destinés à votre longueur d'onde peuvent être également proposés pour créer des lentilles asphériques de précision qui répondent à vos besoins.
Les Lentilles Asphériques de Précision à Raie Laser Traitées TECHSPEC® seront exposées sur le stand Edmund Optics® lors du salon CLEO (San Jose, Etats-Unis) du 12 au 14 mai.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.