Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Edmund Optics agrandit la famille Série HP avec les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi et HPr de TECHSPEC®

Ces nouvelles additions sont conçues pour des applications exigeant une stabilité renforcée

8/2/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente les nouveaux Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi (Haute Performance à intrumentation) de TECHSPEC® pour les applications d’imagerie à instrumentation et des Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr (Haute Performance renforcée) de TECHSPEC® pour une stabilité accrue. Ces deux gammes de produits associent nos optiques haute résolution avec une mécanique robuste et stabilisée.

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr de TECHSPEC® sont des versions haute performance renforcée de nos objectifs série HP. Avec une résolution pouvant atteindre 9 mégapixels, ces objectifs présentent une stabilité renforcée pour conserver la stabilité du pointage suite aux chocs et vibrations. Conçus pour une excellente performance en vision industrielle, chaque élément de l'objectif est collé pour réduire le déplacement de pixels sur l’image. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr de TECHSPEC® sont constitués de composants mécaniques résistants, disposent d’une focalisation simplifiée et d’une bride de blocage monture C en acier inoxydable. Ces objectifs durables sont parfaits pour des systèmes d’imagerie calibrée tels que la mesure et le jaugeage, la stéréovision 3D, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets.

Tous les nouveaux objectifs de la série HPi et HPr de TECHSPEC® offrent des distances de travail de 100 mm à l'infini, sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.

La série HPi, conçue pour les applications d’imagerie à instrumentation

Utilisant la même conception et les mêmes optiques internes que la série HP, les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi sont conçus pour les applications d’imagerie à instrumentation. Ces objectifs industriels offrent toute une gamme d'ouvertures fixes et une résolution atteignant jusqu'à 9 mégapixels. L’optimisation des composants mécaniques réduit la taille du système et les coûts. Une focalisation ajustable et verrouillable permet le réglage optimal de la focalisation pour l’intégration d’instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi de TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des solutions d’imagerie compactes, peu coûteuses et dotées d’une focalisation verrouillable.

Informationen zu EO:

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr.Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected] .

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer