Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente les nouveaux Filtres Passe-Bande OD 4,0 5 nm à Traitement Dur de TECHSPEC®. Ces filtres polyvalents fournissent la transmission élevée et le blocage profond nécessaires à l’isolation des bandes spectrales étroites, les permettant ainsi d’être utilisés dans un grand nombre d’applications.
Longueurs d'onde centrales proposées de 343 nm à 1064 nm
Les Filtres Passe-Bande OD 4,0 5 nm à Traitement Dur de TECHSPEC® ont une largeur à mi-hauteur (FWHM) étroite de 5 nm, ce qui les rend parfaits pour les applications de nettoyage laser. Ils permettent un meilleur rapport signal-bruit qu’avec des filtres à bandes plus larges et peuvent être utilisés pour la séparation raie laser élémentaire, la détection chimique ou les applications de fluorescence. Ces filtres passe-bande précis ont une qualité de surface de 80-50 et des longueurs d’onde centrales de 343 nm à 1064 nm, couvrant les 2ème et 3ème harmoniques lasers Nd:YLF et Nd:YAG, les diodes laser et les laser HeNe. Les Filtres Passe-Bande OD 4,0 5 nm à Traitement Dur de TECHSPEC® offrent une gamme de blocage de 200-1200 nm et une transmission minimale >85%. Les Filtres Passe-Bande OD 4,0 5 nm à Traitement Dur sont disponibles en diamètre de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm.
Des coupures brusques
Les Filtres Passe-Bande OD 4,0 5 nm à Traitement Dur de TECHSPEC® sont fabriqués avec des traitements durables afin de minimiser leur détérioration et augmenter la transmission. Avec diverses raies laser UV, VIS et NIR disponibles, ces filtres offrent des coupures brusques pour atteindre des performances optimales dans une variété d’applications de pointe. Les Filtres Passe-Bande OD 4,0 5 nm à Traitement Dur de TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
À propos d’EO :
Edmund Optics® Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.