Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente de nouveaux traitements pour ses TECHSPEC® Prismes Cales TECHSPEC® en Silice Fondue. Ces prismes polyvalents sont fabriqués pour convenir à une grande variété d’applications de déviation de faisceau laser Nd:YAG.
Les nouveaux traitements raie laser offrent une réflexion inférieure à 0,25% à la longueur d'onde de conception
Les Prismes Cales TECHSPEC® en Silice Fondue sont spécifiquement conçus pour une transmission élevée de la première à la quatrième harmonique laser Nd:YAG. Les nouveaux traitements raie laser offrent une réflexion inférieure à 0,25% à la longueur d’onde de conception et fournissent des seuils de dommage laser garantis de 3 J/cm2 à 266 nm, 7,5 J/2 à 355 nm, 10 J/2 à 532 nm et 15 J/2 à 1064 nm avec une durée d’impulsion de 20 ns et une fréquence de 20 Hz.
Des performances système de niveau supérieur avec une planéité de surface de λ/10
Les Prismes Cales TECHSPEC® en Silice Fondue sont des prismes de précsion et offrent des spécifications strictement contrôlées avec une planéité de surface de λ/10, une qualité de surface de 20-10 et une tolérance de cale de ±15 arcsecondes, garantissant ainsi des performances système de niveau supérieur. Les Prismes Cales TECHSPEC® en Silice Fondue ont une surface orthogonale par rapport à l'axe optique et une surface biseautée, permettant ainsi d’altérer la trajectoire du faisceau. Utiliser deux de ces prismes Nd:YAG avec la même déviation crée une paire de prismes de Risley, permettant ainsi de personnaliser la redirection du faisceau pour atteindre jusqu’à deux fois la déviation de cale. Ces prismes au traitement raie laser sont disponibles en diamètre de 12,5 mm et 25,0 mm et présentent des tolérances diamètre de +0,0/-0,1 mm ainsi que des déviations nominales de 0,5° à 5,0°. Les Prismes Cales TECHSPEC® en Silice Fondue sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d'EO:
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].