Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Expanseurs de Faisceaux DA YAG Fixes TECHSPEC® parmi les plus performants du marché avec une erreur de front d’onde de λ/10

Conçus pour des longueurs d’onde Nd:YAG traditionelles

11/30/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais des Expanseurs de Faisceaux DA (Divergence Ajustable) YAG Fixes TECHSPEC®. Ces expanseurs de faisceaux ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment le traitement des matériaux laser, le médical et la recherche en laboratoire. Disponibles sur étagère, ils peuvent être livrés sans minimum de commande pour vos besoins de prototypage ou leur intégrations dans vos projets de série.

Un système d’ajustement de la divergence pour compenser la divergence du faisceau entrant

Les expanseurs de faisceaux DA YAG Fixes TECHSPEC® ont été optimisés pour les longueurs d’onde Nd:YAG traditionelles de 1064 nm, 532 nm, 355 nm, et 266 nm avec un niveau de front d’onde transmis élevé. La conception optiques de type Galilléene rend possible une erreur dans la transmission du front d’onde de λ/10. Ces expanseurs de faisceaux peuvent être ajustés pour une augmentation ou une baisse de l’angle de divergence et ainsi compenser la divergence du faisceau entrant.

Des substrats en silice fondue pour une performance optique et thermique exceptionnelle

La gamme d’ expanseurs de faisceaux est fabriquée avec des substrats en silice fondue qui offrent à la fois une performance et une stabilité optique et thermique exceptionnelle. Les expanseurs de faisceaux DA YAG Fixes TECHSPEC® ont une ouverture d'entrée de 10 mm et une ouverture de sortie de 23 mm pour les version 2X et 3X alors que la version 10X propose une ouverture d'entrée de 7,5 mm et une ouverture de sortie de 26 mm. Ces optiques bénficient d’un traitement V laser pour harmoniques Nd:YAG jusqu’au 266 nm. Les expanseurs de faisceaux DA YAG Fixes TECHSPEC® sont disponibles en onze versions d’agrandissement de 2X, 3X et 10X. Ils se montent facilement avec un filetage standard M30 x 1. Cinq dimensions différentes d’adaptateurs filetés sont proposés si besoin pour une conversion de filetage C-Mount, M24 x 0,5, M22 x 0,75 M16 x 0,75 et SM01. Les expanseurs de faisceaux DA YAG Fixes TECHSPEC® sont conformes à la directive RoHS et sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus larges stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou sur notre site internet www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer