Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, propose désormais des Primes à Angle Droit SFUV (en Silice Fondue Ultraviolet) λ/20 TECHSPEC®. Ces prismes SFUV polyvalents présentent des caractéristiques de précision adaptées aux applications les plus exigeantes. Ils sont idéaux pour la direction de faisceau, la rétroréflexion ou toute application pour laquelle une faible erreur du front d’onde est essentielle à la perfomance du système. Le substrat en silice fondue UV a un faible coefficient de dilatation thermique et une excellente transmission de l’UV jusqu’au NIR.
Des tolérances angulaires de ±15 arcsecondes
Grâce à une planéité de surface de λ/20 et une qualité de surface de 20-10, les Prismes à Angle Droit SFUV λ/20 TECHSPEC® sont adaptés aux applications laser. Ces prismes présentent des tolérances angulaires de ±15 arcsecondes qui permettent de garantir un contrôle du chemin optique. La planéité des faces du prisme est assurée par des processus de polissage hautement raffinés. Les Prismes à Angle Droit SFUV λ/20 TECHSPEC® sont conformes à la directive RoHS, non traités, et ont une ouverture utile de 90%. Six différents modèles sont proposés avec des côtés de longueur de 5 mm à 25 mm et une hypoténuse de longueur de 7,1 mm à 35,4 mm. Les Prismes à Angle Droit SFUV λ/20 TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.