Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC®

Surfaces de Précision à Faible Dispersion

8/24/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais de nouveaux Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC®. Cette nouvelle gamme de miroirs est utilisée pour les applications à bande large UV, visible, et IR. Chaque miroir, fabriqué avec précision et testé par interférométrie, présente une surface fraisée au diamant et une rugosité de surface de seulement 100 Å RMS, générant ainsi des surfaces à faible dispersion. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® (Off-Axis Parabolic ou OAPs) ne dépendent pas de la longueur d’onde et sont par conséquent dépourvus d’aberrations sphériques et chromatiques sur une large bande. Ces miroirs sont idéaux dans des systèmes d’instrumentation et laser, notamment de Schlieren, MTF, FLIR et FTIR, ainsi qu’avec des lasers IR tels que les lasers à cascade quantique.

Conception métallique robuste pour une excellente conductivité thermique

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® sont constitués d’Aluminium 6061T6, un substrat métallique robuste sans adhésif, pour une meilleure conductivité thermique. Le point focal des OAPs n’est pas aligné avec l’axe optique, pour que l’utilisateur puisse intégrer divers composants dans le système. Cet accès libre du point focal permet de concevoir des systèmes plus compacts et d’optimiser l’espace de travail.

Large gamme de longueurs d'onde : de 400 nm à 12.000 nm

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® sont proposés avec différents traitements (or, or protégé, ou aluminium protégé), couvrant une gamme allant de 400 nm à plus de 12.000 nm. Une couche protectrice empêche le traitement d’être endommagé par l’atmosphère ambiante ou par le nettoyage. Ceci augmente également la durabilité du traitement métallique et le protège contre l’oxydation tout en ayant un faible impact sur sa performance. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® existent en options hors axe de 15°, 30°, 45°, 60° et 90°. Des conceptions, fabrications, et traitements personnalisés sont disponibles à la demande grâce à nos ressources internes. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer