Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, propose désormais les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC®. Les fenêtres raie laser sont conçues pour protéger des composants optiques et électroniques fragiles dans les applications laser de haute puissance. Ces fenêtres de précision offrent une protection contre l’humidité et la poussière, et présentent une transmission élevée ainsi qu’une distorsion minimale.
Seuils de dommage garantis aux longueurs d’onde de conception
Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont conçues pour une intégration directe dans des applications laser. Les fenêtres sont conformes à la directive RoHS et offrent une planéité de surface de λ/10, une qualité de surface de 10-5 et un parallélisme < 3 arcmin. Ces fenêtres robustes offrent des traitements antireflets aux longueurs d’onde typiques de 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm ainsi que des seuils de dommage garantis aux longueurs d’onde de conception. Ces traitements raie laser présentent une réflexion inférieure à 0,25 % à la longueur d’onde de conception, réduisant au maximum la réflexion de surface aussi bien que la dispersion de la lumière.
Disponibles en diamètre de 12,7 à 50,8 mm
Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont disponibles en diamètre de 12,7 à 50,8 mm et avec différentes épaisseurs. La silice fondue offre une stabilité thermique optimale tandis que le substrat N-BK7 présente une solution plus économique pour les applications moins sensibles au températures. Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
À propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.