Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs de composants optiques pour diverses applications, a élargi son vaste inventaire en renforçant son offre de composants optiques standard. Cet élargissement de produits comprend plusieurs nouveaux séparateurs de faisceaux, notamment les Cubes Séparateurs Non Polarisants TECHSPEC® et les Cubes Séparateurs Standard en Ligne TECHSPEC®. Les deux séparateurs de faisceau sont dotés d'un traitement de surface absorbant propriétaire sur les faces noircies qui élimine les réflexions indésirables. L'élimination de la réflexion qui en résulte réduit l'éblouissement et les artefacts d'interférence, et le contraste amélioré de l'image augmente également les performances dans de nombreuses autres applications où la transmission se fait par trois faces seulement.
Les Cubes Séparateurs Non Polarisants TECHSPEC® ont un rapport de réflexion/transmission de 50/50, et sont construits à partir de prismes à angle droit N-BK7 à haute tolérance. Les trois faces de transmission sont dotées d'un traitement antireflets à large bande (BBAR) qui permettent de maximiser la transmission pour les plages de longueurs d'onde spécifiées. Les surfaces de transmission de ces séparateurs de faisceau ont une planéité de surface de λ/8 et une qualité de surface de 40 20. Ils sont spectralement plats, ce qui réduit les effets indésirables causés par les changements d'angle d'incidence ou de divergence du faisceau.
Les Cubes Séparateurs Standard en Ligne TECHSPEC® sont une alternative exceptionnellement rentable, fabriqués à partir de prismes à angle droit N-BK7 de qualité standard. Les faces de transmission sont recouvertes d'un traitement antireflets (AR) MgF2, et l'hypoténuse est recouverte d'un traitement séparateur de faisceau diélectrique multicouche propriétaire qui assure le rapport réflexion/transmission de 30/70. Les surfaces de transmission de ces séparateurs de faisceau ont une planéité de surface de λ/4 et une qualité de surface de 60-40.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics :
Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, d’objectifs, de systèmes d'imagerie et d'équipements optomécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion. Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse www.edmundoptics.fr.