Edmund Optics® (EO), l'un des principaux fournisseurs de composants optiques, a élargi son vaste inventaire en ajoutant plusieurs nouveaux miroirs à pied dans une variété d'options de traitement pour une large gamme de bandes d'ondes. Cette expansion des produits offre aux intégrateurs optiques une gamme accrue d'options pour les exigences spécifiques de leurs applications, permettant un prototypage et un développement rapides des produits.
Les miroirs à pied présentent une géométrie unique qui empêche que la contrainte introduite par le montage de toute optique déforme la surface réfléchissante. Comme tout contact entre le miroir et la monture cinématique se produit au niveau d'un pied dépassant de l'arrière du miroir plutôt qu’au bord du miroir, la contrainte appliquée à la surface optique du miroir est pratiquement éliminée, ce qui permet d'améliorer la planéité de la surface et les performances par rapport aux miroirs de première surface montés de manière traditionnelle. Il a été démontré que les miroirs à pied maintiennent mieux la planéité de la surface que les miroirs conventionnels (facteur de deux).
Les Miroirs à Pied à Traitement Métallique TECHSPEC® sont disponibles en aluminium amélioré, en or protégé et en argent protégé pour les applications de réflexion et de modification de la trajectoire du faisceau dans les spectres visible et infrarouge. Les Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® possèdent une réflectivité améliorée et augmentent les performances du système en minimisant la perte d’énergie et la dispersion. Les Miroirs Laser à Pied TECHSPEC® sont idéaux pour les lasers à l’état solide et à fibre tels que les lasers dopés Yb et Nd:YAG avec des options de traitement à des longueurs d'onde de conception de 355 nm, 532 nm et 1064 nm.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®