Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics®, principal fournisseur de composants optiques, introduit ses nouveaux Collimateurs à Axe Lent. Ils sont constitués d'une rangée monolithique de lentilles cylindriques destinées à collimater chaque émetteur d'une diode laser.
Faible Déviation de Courbure pour une Meilleure Collimation
Les Collimateurs à Axe Lent offrent une ouverture numérique de 0,05, une précision de surface de λ/4 et une faible déviation de courbure pour une meilleure collimation. Les Collimateurs à Axe Lent disposent d’un traitement AR standard pour 790 - 990 nm et d'une transmission supérieure à 99 %, de manière à garantir de hautes performances avec une perte minimale de la lumière. Pour répondre aux besoins de collimation unique de chaque application, les Collimateurs à Axe Lent peuvent également être utilisés avec des Collimateurs à Axe Rapide pour des combinaisons de collimation personnalisées.
Disponibles pour des Tailles d'Émetteur de 50 μm, 100 μm et 150 μm
Les Collimateurs à Axe Lent mesurent 12 mm de longueur part 1,50 mm de hauteur, et sont disponibles en trois modèles de tailles d'émetteurs différentes: 50 μm, 100 μm et 150 μm. Les trois modèles disposent d’un pitch de 500 μm. Les Collimateurs à Axe Lent d’excellente qualité, sont conformes RoHs et sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.