Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Réduire le déplacement du faisceau grâce aux expanseurs de faisceau compacts et variables Gemma® 2X – 8X pour 1064 nm

1/31/2023, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs de composants optiques pour les applications laser, a élargi son vaste inventaire en lançant l'Expanseur de Faisceau Variable Gemma® 2X – 8X, 1064nm . Dotés d'un LIDT élevé et d'une longueur de boîtier fixe, ces expanseurs de faisceau sont conçus pour les applications laser de haute puissance avec des exigences spatiales strictes. Pour minimiser le déplacement du faisceau, un mécanisme interne de translation et de focalisation est utilisé pour permettre des ajustements de grossissement sans rotation des lentilles. La puissance d'expansion réglable de 2X à 8X de ces expanseurs permet un prototypage facile pour déterminer le grossissement approprié d’un système.

Conçu avec des faisceaux gaussiens à l'esprit, l'Expanseur de Faisceau Variable Gemma® 2X – 8X, 1064nm n'a pas de foyers fantômes et comporte des lentilles non rotatives dans une configuration galiléenne pour fournir un haut degré de précision de pointage tout en maintenant une longueur de boîtier compacte de 158 mm. Un traitement antireflets est utilisé pour assurer une transmission supérieure tout en supportant des impulsions laser de haute puissance jusqu'à 10 J/cm2 à 1064 nm, 10 ns, 20 Hz. L’Expanseur de Faisceau Variable Gemma® est actuellement en stock et disponible pour une livraison immédiate.

Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.

A propos d'Edmund Optics:

Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, de lentilles d’un ou plusieurs éléments, de systèmes d'imagerie et d'équipements optomécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie environ 1 250 personnes et continue son expansion.Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer