Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Convertisseurs de Polarisation Radiale réduisant la Taille de Spot du Faisceau Laser

Conçus pour convertir la polarisation linéaire en une polarisation circulaire ou azimutale

9/2/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, introduit ses nouveaux Convertisseurs de Polarisation Radiale. Ces lames d’onde S sont conçues pour convertir la polarisation linéaire en une polarisation circulaire ou azimutale en vue de réduire la taille de spot du faisceau laser.

Peuvent être utilisés pour créer un vortex optique ou un faisceau en forme d’anneau

Les Convertisseurs de Polarisation Radiale se révèlent bénéfiques pour toute une variété d’applications en améliorant par exemple la qualité des bords des structures de machine; et en réduisant les imprécisions provenant d’une distorsion du forage ou de la découpe présentant des rapports d’image élevés.

Les Convertisseurs de Polarisation Radiale produisent une lumière polarisée radialement qui est parfaite pour le STED (l'épuisement de l'émission stimulée), les applications de microscopie de fluorescence à excitation de deux photons, pour le micro-usinage laser et pour les applications de pinces optiques. Ils peuvent être utilisés pour créer un vortex optique ou un faisceau en forme d’anneau.

Seuils de dommages élevés

Les Convertisseurs de Polarisation Radiale disposent d’ ouvertures de 5 mm et sont proposés à des longueurs d'onde de 632 nm, 800 nm et 1030 nm et avec un diamètre extérieure de 25,4 mm. Tous les modèles sont fabriqués avec un substrat de silice fondue UV et disposent d’un seuil de dommage élevé de 20 J/cm2 pour 3,5 ns et 1064 nm, d’une qualité de surface de 20-10 et d’une précision de surface de 1/8λ. Les Convertisseurs de Polarisation Radiale d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer