Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, propose désormais des nouveauxObjectifs Super Apochromatiques Olympus. L’utilisation de ces objectifs d’immersion dans le silicone est parfaite pour des besoins variés dans l’imagerie numérique, comme les observations haute-résolution effectuées en profondeur dans un tissu vivant.
Ouvertures numériques extrêmement élevées pour une résolution exceptionnelle
Les Objectifs Super Apochromatiques Olympus présentent une sensibilité élevée aux émissions de fluorescence et garantissent des images qui sont non seulement nettes, mais qui ne contiennent aucun changement de couleur. Ces objectifs corrigent les aberrations sphériques et chromatiques sur le spectre visible et NIR. Les Objectifs Super Apochromatiques Olympus présentent des ouvertures numériques élevées pour une résolution optique exceptionnelle et une performance élevée.
Cinq modèles disponibles avec des grossissements de 4X à 60X
Conformes à la norme RoHS, les Objectifs Super Apochromatiques Olympus sont disponibles en cinq modèles, avec des grossissements de 4X à 60X. Les objectifs présentent un numéro de champ de 26,5 et des distances focales de 3 mm à 45 mm. Tous les éléments optiques dans les objectifs sont traités anti-reflet (AR) pour une transmission élevée à travers de l’objectif. Les Objectifs Super Apochromatiques Olympus sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde de composants optiques et de technologies d’imagerie et photoniques sur les marchés de la R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de la sécurité, des produits pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus importants choix au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par l’intermédiaire de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®