Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe - Sans Aberrations sur une Large Bande

Conception Métallique Robuste pour une Meilleure Conductivité Thermique

2/13/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, d’imagerie et de technologie photonique, présente des nouveaux Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe. Utilisés en applications visibles à large bande et IR, chaque miroir est testé par Interférométrie et offre une rugosité de surface aussi basse que 50Å RMS. Les Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe (OAP) sont dépourvus d’aberrations sphériques. Ils ne sont pas dépendants de la longueur d’onde et sont donc aussi dépourvus d’aberrations chromatiques sur une large bande. Ceci favorise leur utilisation dans des systèmes d’instrumentation et laser, notamment de Schlieren, MTF, FLIR et FTIR utilisés avec des lasers IR.

Un Accès Libre du Point Focal Permet des Conceptions de Systèmes Compactes

Les Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe offrent une conception métallique robuste sans adhésif pour une meilleure conductivité thermique. Les OAP disposent d’un point focal qui n’est pas aligné avec l’axe optique, pour que l’utilisateur puisse intégrer plusieurs composants dans le système et optimiser l’espace de travail. Cet accès libre du point focal permet à l’utilisateur de concevoir des systèmes compacts avec des empreintes de conception moins importantes. Les Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe Standards sont disponibles avec une distance focale réfléchie minimale de 12,7 mm (0,5"), allant jusqu'une distance focale réfléchie de 516 mm (20,3").

Traitements en Aluminium Protégé, Or Protégé et Or Nu

Constitués d’Aluminium 6061T6, les Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe sont disponibles en trois traitements, aluminium protégé, or protégé et or nu, couvrant la gamme de 400 nm à plus de 12.000 nm. La couche protectrice empêche le traitement d’être endommagé par l’atmosphère ambiant ou par le nettoyage. Ceci augmente la durabilité du traitement métallique et offre une protection contre l’oxydation avec peu d’impact sur la performance du traitement.

Disponibles à 15°, 30°, 45°, 60° et 90° Hors Axe

Les Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe sont disponibles en options à 15°, 30°, 45°, 60° et 90° hors axe. Des conception et traitements personnalisés sont disponibles, grâce à des ressources de conception et de fabrication internes, y compris pour les miroirs métalliques de forme ellipsoïdale. Des capacités de conception conformes à la norme ITAR sont aussi disponibles. Les Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe sont en stock et sont disponible dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez passer commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer