Edmund Optics®, fournisseur reconnu de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. EO vient de lancer ses Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG TECHSPEC®, qui atteignent une performance limitée par diffraction à 1064 nm, et ses Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® , qui disposent d'un autofocus dynamique à haute résolution pour les capteurs de 1,1”. Cette nouvelle série d'objectifs vient de recevoir le prix Inspect Award dans la catégorie vision, un prix décerné par les lecteurs de la revue spécialisée d'imagerie et de vision artificielle « inspect » de la maison d'édition Wiley en 2020, qui honore les produits les plus innovants et les plus prometteurs.
Les Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des systèmes laser Nd:YAG de haute puissance afin de réduire la taille des spots dans des applications telles que la soudure au laser et la transformation de l'aluminium, de l'acier et du plastique. Ces doublets sont plus économiques que les asphères et offrent des performances achromatiques supérieures à celles des éléments à lentille unique conçus pour les mêmes applications.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® fsont dotés de lentilles liquides intégrées qui fournissent un autofocus électronique dynamique et rapide optimisé pour les capteurs 1,1". La conception optique haute résolution f/2,8 permet d'atteindre jusqu'à 12 mégapixels. Ces objectifs à monture C sont dotés d'un filetage de filtre frontal pour une utilisation avec des filtres d'imagerie. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de vision industrielle à grande vitesse où la mise au point à plusieurs distances est une nécessité, comme le contrôle de la qualité, l'automatisation rapide et le tri des paquets..
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux Produits sur www.edmundoptics.fr.
À propos d'EO :
Edmund Optics® (EO) Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].