Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais de nouveaux Oculaires de Microscopes. Bien que les oculaires soient généralement vendus en tant qu’ensemble, ces oculaires-ci sont vendus séparément pour des raisons pratiques. Ils peuvent être fixés sur de nombreux microscopes, et sont caractéristiquement constitués d’un doublet achromatique et d’une simple lentille plan-convexe, dont les faces convexes sont tournées l’une vers l’autre.
Grossissements de 10X, 15X et 20X disponibles
Les Oculaires de Microscopes sont idéaux pour être utilisés avec des objectifs achromatiques standards et avec des microscopes droits à fond clair. Ces oculaires sont conformes à la directive RoHS, et sont disponibles en pièces individuelles standards avec différents grossissements, distances focales et diaphragmes de champ. Trois grossissements standards de 10X, 15X, et 20X sont respectivement proposés avec des distances focales effectives de 25 mm, 16,7 mm, et 12,5 mm, et des diaphragmes de champ de 22 mm ou 18 mm, 16 mm, et 13 mm. Des versions Grand Champ (dont le dioptre est ajustable) et DIN-45 mm sont également disponibles. Les nouveaux Oculaires de Microscopes sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.