Edmund Optics® (EO), l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de composants optiques et d'imagerie, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. EO a lancé les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe), qui sont idéales pour les applications infrarouges (IR), et les Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC®, qui ont une transmission élevée des longueurs d'onde de l'ultraviolet (UV) à l'IR.
Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) sont conçues pour être utilisés avec des systèmes laser CO2 à haute puissance. Ces fenêtres sont disponibles en deux options d'angle de secteur : 30 arcmin ou 3°, ce qui permet d'éliminer les effets de franges d'étalon ainsi que d'empêcher le retour de cavité. Avec une large gamme de longueurs d'onde, une excellente transmission dans l'IR, une faible absorption et une grande résistance aux chocs thermiques, les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc sont idéales pour les applications IR, y compris l’imagerie thermique, l’imagerie thermique FLIR et l’imagerie médicale.
Les Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC® ont une transmission élevée de 200 nm (UV) à 7 μm (IR). Le faible indice de réfraction du fluorure de calcium réduit la perte par réflexion de Fresnel sans recourir à des traitements antireflets (AR). Une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure permettent d'utiliser ces asphères fraisées au diamant dans des environnements difficiles. Deux modèles sont disponibles pour ces asphères. Le premier a une longueur d'onde de 266 nm et peut être utilisé avec des lasers Nd:YAG et à excimère, ainsi que dans d'autres applications UV. Le deuxième modèle se caractérise par une longueur d'onde de conception de 4 μm et est destiné à être utilisé dans d'autres applications d'imagerie thermique spectroscopique IR à ondes moyennes (MWIR) et autres applications IR.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO) est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques de précision, de modules optiques et de composants de traitement d'image. Son siège social se trouve aux États-Unis. La société possède ses propres unités de production aux États-Unis et en Asie ainsi que des succursales régionales responsables de la commercialisation et du support client sur les principaux marchés mondiaux. Avec un portefeuille regroupant plus de 26 500 produits, EO possède l'une des sélections les plus importantes de composants optiques standards au monde, ce qui lui permet de livrer dans des délais quasi immédiats. Edmund Optics® propose des produits standard et sur mesure, en petite et grande quantité pour des secteurs d’activité variés. Pour passer commande, vous pouvez soit nous appeler au 08 20 20 75 55, utiliser le bon de commande à l’avant dernière page du catalogue ou enfin utiliser notre boutique en ligne sur notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected]