Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de composants optiques, fabrique désormais en interne des optiques pour laser à impulsions courtes avec une faible dispersion de retard de groupe (GDD) et des optiques aux spécifications élevées de seuil de dommage laser (LIDT) dans le site d’Edmund Optics Florida, anciennement connu sous le nom de Quality Thin Films (QTF).
Les composants optiques à faible GDD minimisent l'aberration chromatique et la propagation des impulsions dans les systèmes laser ultrarapides, ce qui permet d'augmenter les puissances de crête. Les composants optiques à LIDT élevé, par contre, contribuent à réduire la probabilité d'endommagement et de défaillance du système dans les applications à haute puissance telles que la découpe, le perçage et le soudage au laser.
La métrologie des optiques laser est essentielle pour s'assurer que les composants répondent constamment aux spécifications souhaitées et fonctionnent en toute sécurité, en particulier pour les systèmes utilisant des lasers de haute puissance ou lorsque des changements de débit peuvent entraîner des performances inadéquates du système.
Avec l'acquisition par Edmund Optics, Edmund Optics Florida (anciennement Quality Thin Films [QTF]), l'un des fabricants d'optiques laser de premier plan, ne se contente plus de concevoir et de revêtir des optiques à faible GDD, il est désormais en mesure de fournir la métrologie hautement sophistiquée nécessaire à la vérification des spécifications. Edmund Optics utilise des interféromètres à lumière blanche et un laser à impulsions ultrarapides en interne pour déterminer la GDD, ce qui permet de mesurer ces optiques difficiles pour vérifier leurs performances dans des environnements réels. Les optiques à faible GDD d'Edmund Optics Florida sont mesurées avant d'être expédiées, garantissant des spécifications GDD de 250 à 3 200 nm à +- 10 fs2 près.
En outre, les optiques à LIDT élevé d'Edmund Optics Florida, telles que les Miroirs Raie Laser Nd:YAG et Yb:YAG ont des seuils de dommage laser garantis grâce à un laboratoire de test laser interne. Chaque conception de traitement raie laser est testée pour garantir un LIDT élevé dans les conditions de fonctionnement des lasers à ondes continues et pulsées, ce qui permet d'obtenir des performances optiques fiables et de prévenir les défaillances du système.
Edmund Optics Florida excelle dans la fabrication d'une grande variété d'optiques laser, notamment les cristaux laser, les optiques à seuil de dommage laser élevé et les optiques à faible GDD. Renseignez-vous sur le site et sur notre métrologie optique laser.
Les produits d’Edmund Optics Florida sont disponibles pour une expédition rapide en Europe. Que vous ayez besoin de Miroirs, Filtres ou d’autres Optiques Ultrarapides à faible GDD ou à LIDT élevé, Edmund Optics dispose de la technologie de fabrication et de métrologie pour créer une solution adaptée à vos besoins.
A propos d'EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.