Edmund Optics® annonce la sortie de ses nouveaux Mini-Isolateurs Optiques en Espace Libre, offrant une protection laser puissante dans un encombrement exceptionnellement compact. Conçus pour des applications où l'espace, le poids et la puissance (SWaP) sont limités, ces isolateurs sont idéaux pour les lasers ultrarapides et à ondes continues dans les systèmes aérospatiaux, quantiques ou de recherche.
Avec leurs dimensions réduites d’environ 10 mm de dia. x 10,5 mm, ces isolateurs miniatures offrent une isolation élevée sans compromettre la transmission vers l'avant, ce qui permet de maintenir la stabilité du laser en bloquant la lumière réfléchie qui perturbe le système. Cela garantit un verrouillage de mode propre, une gigue réduite et une puissance de sortie constante, même dans les environnements les plus restreints en termes d'espace.
Contrairement aux conceptions traditionnelles sur banc, les isolateurs d'Edmund Optics sont prêts pour l'intégration, ce qui les rend parfaits pour les systèmes embarqués et les modules de production. Grâce au stock et à l'assistance d'Edmund Optics reconnus dans le monde entier, les ingénieurs peuvent concevoir en toute confiance pour une production à grande échelle.
Petite taille, grand impact – ces isolateurs redéfinissent ce qui est possible pour les systèmes laser compacts.
A propos d'Edmund Optics
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.
En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
Les services de fabrication avancée d'Edmund Optics assurent la conception personnalisée, la production du premier article et la fabrication en grande série. Produisant plus de 2 millions de composants optiques et plus de 175.000 assemblages par an, l'entreprise dispose de quatre centres de conception et de neuf usines spécialisées dans le monde entier pour répondre à toute une série de besoins en matière d'optique et d'imagerie.
En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.