Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Polarimètre Optique de Meadowlark couvrant une large gamme de longueur d'onde entre 450 et 1100 nm

Système compact offrant une précision du degré absolu de polarisation < 1%

10/29/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente le Polarimètre Optique de Meadowlark. Adapté aux applications industrielles et de laboratoire, ce système compact, facile d’utilisation, offre une commande informatique très pratique. Il mesure de manière précise les paramètres de Stokes dix fois par seconde, quantifie l’état de polarisation (SOP) et affiche graphiquement la sphère de Poincaré, l’éllipse de polarisation ou un tableau de mesure en continu.

Aucune Partie Mobile pour une Utilisation Sans Vibration

Le Polarimètre Optique de Meadowlark utilise des retardateurs variables à cristaux liquides tandis que son absence de pièces mobiles garantit une compatibilité avec des applications sensibles à la stabilité. Il offre une utilisation sans vibration, tout en réduisant le risque d’usure. Les algorithmes brevetés apportent une haute précision et une souplesse de calibration.

Un kit de calibration « Eigenstate » est aussi disponible

Un kit de calibration « Eigenstate », vendu séparément, permet de calibrer de manière pratique et précise le polarimètre sur trois longueurs d’onde habituelles : 532, 632,8, ou 1064 nm. Respectueux de la norme RoHS, les Polarimètres Optique de Meadowlark d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer