Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur reconnu de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. EO a lancé de nouvelles fenêtres dans une grande variété de matériaux pour l’infrarouge (IR), notamment l'arséniure de gallium (GaAs), le fluorure de baryum (BaF2), le tellurure de cadmium (CdTe), le bromoiodure de thallium (KRS-5), le bromoiodure de thallium (KRS-5), le fluorure de lithium (LiF) et un matériau de chalcogénure appelé AMTIR-1, ce qui a permis de créer une plateforme unique pour les fenêtres IR.
Chaque matériau de substrat présente de nombreux avantages et inconvénients par rapport aux autres. Le GaAs est un matériau très résistant et durable qui est utile comme fenêtre de protection dans l’usinage de matériaux au laser où des particules de débris abrasives sont attendues. Le BaF2 a une large transmission qui s'étend de l'IR, à travers le spectre visible, jusqu'à l'ultraviolet profond (UV) sans qu'un traitement antireflets (AR) soit nécessaire. Le BaF2 peut également être utilisé dans des environnements dont la température peut atteindre 800°C. Le CdTe présente un large spectre de transmission plat de l'IR à l'IR à ondes longues (LWIR) et est utile pour les systèmes laser CO2 à faible puissance ou pour les applications de spectroscopie.
Les fenêtres KRS-5 présentent une transmission plate de l'IR à l'IR lointain et une résistance aux produits chimiques (sauf les acides forts), ce qui les rend utiles comme fenêtres de protection pour les applications sensibles aux acides et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Avec une gamme de longueurs d'onde allant de l'UV profond à l'IR à ondes moyennes (MWIR), les fenêtres LiF sont excellentes pour les applications d'imagerie thermique ou de spectrométrie à rayons X. AMTIR-1 présente une excellente résistance aux acides, ne connaît pas d'emballement thermique et peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 300 °C, ce qui en fait une fenêtre de protection idéale pour les systèmes d'imagerie infrarouge et infrarouge à vision frontale (FLIR) ou les systèmes laser IR.
Le tableau ci-dessous est un bref résumé des spécifications pour chaque type de matériau.
Matériau |
Gamme de longueurs d’onde (µm) |
Coefficient de dilatation thermique (10-6/°C) |
Densité (g/cm3) |
Dureté (kg/mm2) |
Qualité de surface |
Module de Young (GPa) |
GaAs |
1-16 |
5,39 |
5,32 |
750 |
60-40 |
85 |
BaF2 |
0,2-12 |
18,1 |
4,89 |
82 |
60-40 |
53 |
CdTe |
1-25 |
5,9 |
6,2 |
54 |
60-40 |
36,52 |
KRS-5 |
0,7-40 |
6,0 |
7,37 |
40,2 |
60-40 |
31 |
LiF |
0,15-6 |
37 |
2,64 |
102 |
60-40 |
64,97 |
AMTIR-1 |
0,75-14 |
12,6 |
4,43 |
170 |
40-20 |
21,2 |
Pour voir l’offre complet des fenêtres IR d’Edmund Optics, visitez www.edmundoptics.fr/ir-windows.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.