Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs de composants optiques pour les applications laser, a élargi son vaste inventaire en renforçant son offre de composants optiques laser standard. Cette extension de produits comprend les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm TECHSPEC® qui ont une réflexion maximale de 0,25% par surface aux longueurs d'onde laser, ce qui les rend idéales pour les applications utilisant des sources laser Nd:YAG et à fibre.
Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm TECHSPEC® sont fabriquées à partir de silice fondue UV de qualité recherche, avec un faible coefficient d'expansion thermique. Ces lentilles sont dotées d'un traitement laser en V et sont disponibles dans une variété de distances focales allant de 9 mm à 250 mm et de diamètres allant de 6 mm à 25 mm.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page new products Neuveaux produits www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics :
Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, d’objectifs, de systèmes d'imagerie et d'équipements optomécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion. Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse www.edmundoptics.fr.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.