Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Cristaux Laser. Les Cristaux Laser jouent le rôle de milieu de gain actif dans un système laser solide. Les propriétés optiques d’un cristal sont déterminées par la composition de sa structure qui définira le type d’application laser le plus approprié. Edmund Optics® (EO) propose en intégration de nombreux cristaux laser tels que le Nd: YAG, Nd: YVO4, Yb: KGW, Yb: KYW et le Ti: Saphir.
Les Cristaux Laser Nd: YAG présentent des Seuils de Dommage Laser Élevés
Cristaux Laser Nd: YAG (Grenat d'Yttrium Aluminium Dopés au Néodyme) Ces Cristaux offrent une homogénéité optique, des seuils de dommage, une précision de conception et une stabilité élevés. Ils sont traités AR afin d’améliorer leur durée de fluorescence et leur conductivité thermique et pour une émission maximale à 1064nm. Les Cristaux Laser Nd :YAG sont parfaits pour une utilisation CW haute puissance, en Q-Switched et en fonctionnement monomode.
Les Cristaux Laser Nd: YVO4 peuvent produire des Faisceaux Laser Bleus, Verts ou Infrarouges
Cristaux Laser Nd: YVO4 (Vanadate d'Yttrium Dopés au Néodyme)Ces Cristaux Laser présentent des seuils de dommage laser élevés et d'excellentes propriétés optiques et mécaniques. Ils proposent également une émission stimulée et une absorption élevées ainsi qu’une large bande d’absorption centrée à 807nm pour répondre aux lasers compacts pompés par diode. Selon la configuration, les Cristaux Laser Nd : YVO4 peuvent être utilisés pour laser à 1342 nm, 1064 nm et 914 nm avec des harmoniques asscociées dans le vert et le bleu. Les Cristaux Laser sont traités AR pour une émission maximale à 808 nm et 1064 nm.
Les Cristaux Laser Ti: Saphir sont Parfaits pour les Oscillateurs et les Lasers Ultra-rapides
Cristaux Laser Ti: Saphir Ces Cristaux disposent d’un gain et d’une bande d’émission larges accompagné de seuils de dommage laser et d’une puissance de saturation élevés. Dotés d’une excellente conductivité thermique, ces Cristaux peuvent s’intégrer remarquablement bien dans les applications de lasers ultra-rapides, femtosecondes pulsés ou continus à longueur d'onde accordable.
Les Cristaux Laser Yb: KGW et Yb: KYW créent une Sortie Laser Large située entre 1020 et 1060 nm
Cristaux Laser Yb: KGW (Tunsgstate de Gadolinium Potassium Dopé à l'Ytterbium) et Yb: KYW (Tunsgstate de Potassium Yttrium) Ces Cristaux sont des matériaux laser présentant très peu de défauts quantiques et sont utilisés pour générer des impulsions haute puissance ultracourtes. Ils génèrent des sorties laser larges sur la plage 1020-1060 nm avec une efficacité de pente de plus de 55% pour les diodes pompées.
Les Cristaux Laser Yb:KGW sont parfaits lorsqu'ils sont utilisés comme amplificateurs d'impulsions ultracourtes ou pour être intégrés dans des disques lasers minces de haute puissance. Les Cristaux Laser Yb:KYW sont parfaits pour générer des impulsions plus courtes que 70 femtosecondes ou pour le réglage laser sur 1020 - 1060 nm. Ces deux types de cristaux sont traités AR pour une émission maximale à 980-1064 nm.
Les Cristaux Laser sont en stock et livrables sous les plus courts délais
Les Cristaux Laser Nd: YAG, Nd: YVO4, Ti: Saphir, Yb: KGW et Yb: KYW, d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.