Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fabricant de composants optiques, introduit ses nouveaux Miroirs à Interféromètre de Gires-Tournois (GTI). Ces miroirs sont des résonateurs optiques à ondes stationnaires qui sont essentiellement utilisés dans des applications de compensation dispersive telles que la réduction de la durée d'impulsion du faisceau. Les Miroirs à Interféromètre de Gires-Tournois (GTI) offrent des seuils de dommages élevés et une réflexion supérieure à 99,8% pour un faisceau polarisé S et P.
Puissance de sortie laser et stabilité améliorées
Les Miroirs à Interféromètre de Gires-Tournois (GTI) utilisent une surface avant partiellement réflective et une surface arrière hautement réflective qui leur permettent de générer une dispersion chromatique. Cette conception augmente la puissance de sortie laser et améliore la stabilité plus que les systèmes de compression à prisme ou à réseaux d'impulsion comparables, en présentant moins de perte et une meilleure sensibilité aux erreurs d'alignement du système.
Valeurs GDD de -250 à -600fs2
Les Miroirs à Interféromètre de Gires-Tournois (GTI) disposent de valeurs de dispersion de retard de groupe (GDD) allant de -250 à -600 fs2. Bien que l’utilisation de ces miroirs dispersifs GTI soit parfaite avec des lasers femtosecondes Yb:YAG ou Yb:KGW, elle peut être optimisée avec d’autres systèmes laser tels que le Ti:Saphir. Les Miroirs à Interféromètre de Gires-Tournois (GTI), conformes RoHs, sont disponiblesavec un diamètre de 25,4 mm et pour des domaines de longueurs d’onde donné soit à 780-820 nm, soit à 1020-1060 nm. Tous les modèles offrent une excellente qualité de surface de 20-10 avec une précision de surface de 1/8λ. Les Miroirs à Interféromètre de Gires-Tournois (GTI) sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.