Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, introduit ses nouveaux Wafers en Silice Fondue. Ces wafers polyvalents sont des éléments de silice fondue UV fins et circulaires, conçus pour être utilisés comme des substrats de test, et mesurer la qualité des traitements optiques. Les Wafers en Silice Fondue peuvent également être utilisés comme composants factices pour des processus de configuration ou pour des applications de semi-conducteurs, de micro-lithographie, ou micro-électro-optiques (MEMS).
Nettoyés aux Ultrasons
Les Wafers en Silice Fondue d’Edmund Optics® présentent une rugosité de surface inférieure à 10Å et une qualité de surface de 40-20. Chaque Wafer en Silice Fondue est nettoyé aux ultrasons et est livré dans un emballage exempt de contaminants pour conserver sa qualité de haute précision.
Disponibles avec des diamètres 100 mm, 200 mm et 300 mm
Les Wafers en Silice Fondue d’Edmund Optics® sont disponibles avec des diamètres de 100 mm, 200 mm et 300 mm et ont tous une épaisseur de 1 mm et une plage de transmission comprise entre 0,2 et 2,2 μm. Les Wafers en Silice Fondue d’Edmund Optics®, d’excellente qualité, sont conformes RoHs et sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.