Edmund Optics® (EO), fournisseur reconnu de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. EO a lancé des Cristaux Non Linéaires, dont les seuils de dommage laser (LIDT) sont très élevés, et les Substrats Superpolis TECHSPEC®, qui se caractérisent par une rugosité de surface extrêmement faible ; tous deux sont idéaux pour les applications laser à haute puissance.
Les Cristaux Non Linéaires sont constitués de β-borate de baryum (BBO) ou de triborate de lithium (LBO) et possèdent des surfaces traitées antireflets (AR) avec une qualité de surface 20-10. Les spécifications de planéité de surface sont de λ/8 pour le BBO et λ/10 pour le LBO. Avec des seuils de dommage allant jusqu'à 10 J/cm2 (à 1064 nm, 10 ns 10 Hz), ces cristaux sont idéaux pour la conversion de fréquence des lasers Ti:saphir et dopés Yb.
Les Substrats Superpolis TECHSPEC® présentent une rugosité de surface RMS ≤1Å sur les deux faces, ce qui rend ces substrats de fenêtre fortement supérieurs pour une dispersion réduite ou une utilisation avec des lasers UV ou de haute puissance. La faible dispersion de ces substrats en fait également des substrats idéaux pour les traitements AR ou réfléchissants de haute qualité obtenus par pulvérisation ionique (IBS). Parmi les autres applications de ces fenêtres superpolies, citons la spectroscopie à cavité optique, la scattérométrie et la chirurgie oculaire par laser UV.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.de. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].