Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais de nouveaux Objectifs à Distance Focale Fixe Série Compactes Renforcées (Cr) TECHSPEC®. Ces versions compactes plus résistantes de nos Objectifs à Distance Focale Fixe de Série C, sont soigneusement conçues pour maintenir un pointage optique dans des environnements exigeants et exposés aux vibrations, chocs et fluctuations de température. Chaque élément de l’objectif est collé à l’intérieur du barillet pour empêcher tout décentrement suite aux secousses. Le décalage de pixels est réduit, ce qui élimine le déplacement de l’objet sur l’image et veille à ce que le tracé objet-image reste constant. Un point sur l’objet correspondra toujours au même point de votre image, même si l’objectif est intensément secoué.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Compactes Renforcées (Cr) TECHSPEC® offrent une focalisation simplifiée avec une large gamme d’options d’ouvertures. Disponible en quatre distances focales de 6 mm à 25 mm, ces objectifs à stabilité renforcée présentent des mécanismes résistants et disposent d’une bride de blocage monture C en acier inoxydable. Les Objectifs Série Cr TECHSPEC® sont parfaits pour des systèmes d’imagerie calibrés tels que la mesure, le jaugeage, la vision stéréo 3D, la robotique, la détection, et les véhicules autonomes.
"Aujourd’hui, de plus en plus d’applications nécessitent une stabilité renforcée. Cela s'explique non seulement par des exigences pour une précision de mesure d’ordre supérieur, mais aussi par des changements récents dans la technologie des capteurs - les pixels diminuent drastiquement en taille pour atteindre 1 micron - ce qui réduit de manière considérable la tolérance au désalignement de l'optique du système," dit Greg Hollows, directeur de l’unité commerciale « Imaging » chez Edmund Optics. "La série compacte renforcée conserve sa performance optique dans ces conditions extrêmes tout en fournissant la qualité exceptionnelle prévue de l’industrie pour chaque objectif d’Edmund Optics."
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Compactes Renforcées (Cr) TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.