Les secteurs de fabrication et d’usinage de matériaux avancées peuvent désormais bénéficier d'une gamme de Lentilles Asphériques en Saphir prête à l’emploi d'Edmund Optics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et de solutions optiques. Ces lentilles sont spécialement conçues pour les applications exigeantes de lasers haute puissance et d’usinage des matériaux afin de gérer les lasers haute puissance avec des performances de précision.
Conçues et revêtues à 1064 nm, les Lentilles Asphériques en Saphiroffrent des performances limitées par la diffraction et des avantages significatifs par rapport aux lentilles traditionnelles en silice fondue. Les principaux avantages sont une conductivité thermique supérieure et une réduction de 50% du décalage focal induit par la chaleur, ce qui garantit des performances laser constantes et précises. Les lentilles offrent également des temps de montée du décalage focal thermique 3 fois plus rapides et sont nettement plus minces que les conceptions comparables en silice fondue, contribuant ainsi à une meilleure stabilité du système. Disponibles non traitées, avec un traitement en V laser standard ou avec des traitements personnalisés, ces lentilles en saphir offrent une solution durable idéale pour les applications laser nécessitant une précision et une puissance élevées.
« L'inclusion de ces lentilles asphériques en saphir dans notre portefeuille de produits prêts à l'emploi est un développement important » , a déclaré Gregg Fales, directeur des produits de la boutique en ligne chez Edmund Optics. « L'élargissement de notre large gamme de lentilles asphériques de précision, qui comprend déjà de nombreuses options en silice fondue UV, en verres visibles, en fluorure de calcium, en séléniure de zinc, en silicium et en germanium, pour inclure ces composants en saphir de haute précision, crée des opportunités supplémentaires de prototypage et de développement rapides pour nos clients qui utilisent des lasers de haute puissance. »
Pour plus d'informations ou pour demander des traitements personnalisés, visitez www.edmundoptics.fr.
À propos d'Edmund Optics :
Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, d’objectifs, de systèmes d'imagerie et d'équipements opto-mécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion. Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse www.edmundoptics.fr.